arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CWK-125-P Illustrazione simile

CWK-125-P

Sistema di cambio compatto

ID 305825

Tempo di consegna su richiesta
Sistema di cambio compatto CWS, Dimensioni: 125, Master compatto di cambio, Manuale

  • Numero dei passaggi fluidi: 4
  • Forza Fz max: 1200 N
  • Carico utile totale max.: 28 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 28.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Peso [kg] 0.32
Numero dei passanti pneumatici 4.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Lunghezza X [mm] 100.0
Larghezza Y [mm] 60.0
Altezza Z [mm] 12.0
Coppia Mx max [Nm] 110.0
Coppia My max. [Nm] 160.0
Coppia Mz max [Nm] 200.0
Forza Fz max [N] 1200.0
* adatto anche per altre pinze con lo stesso piano di fissaggio
* Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
Manuale, da parte del cliente mediante chiave ad esagono incassato

Principio di funzionamento
Girando l'albero filettato si serrano o si allentano i morsetti

Trasmissione fluidi
Passante integrato per linee pneumatiche

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

La fornitura comprende
Boccole di centraggio per il fissaggio e il collegamento diretto

Garanzia
24 mesi