EWK 018-000-000
ツールチェンジシステム
ID 1000401
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
ツールチェンジシステム EWS, サイズ: 018, クイック-チェンジマスター, 電動
- ピストンストロークモニター: 内蔵
- 最大合計有効加重: 18 kg
Specifiche tecniche
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 18.0 |
|---|---|
| ロック検出 | 内蔵 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.015 |
| 重量 [kg] | 1.41 |
| ロック時の最大距離 [mm] | 1.0 |
| 最大電圧 [V] | 24.0 |
| 最大電流 [A] | 3.0 |
| XY 軸の最大許容オフセット [mm] | ± 1 |
| 最大許容角度オフセット [°] | ± 0.7 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 長さ X [mm] | 111.1 |
| 幅 Y [mm] | 145.8 |
| 高さ Z [mm] | 38.9 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 150.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 150.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 186.0 |
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
この値は、チェンジシステムに作用することが許容されるすべての力およびトルクのの最大合計です。正しく機能させるために遵守する必要があります。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机
工作原理
活塞驱动定位钢球实现锁紧
介质传输
通过通道模块有所变化
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
标配范围
螺钉安装
保修期
24 个月