FWS
Sistema di cambio piano
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Sistema di cambio utensili manuale per manipolatori e pinze di piccole dimensioni, con passante aria e passante elettrico integrati
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Risulta estremamente piatto (altezza complessiva di soli 14 mm)
Riduce la sporgenza e diminuisce il carico degli azionamenti - Comando del cambiautensili senza utensili supplementari
Cambio rapido e semplice - Passanti integrati
di massimo quattro passanti pneumatici e otto passanti aria - Passanti elettrici e pneumatici disposti centrati
Riduce il profilo d'ingombro; non è necessario alcun cablaggio o collegamento con tubi flessibili all'esterno - Schema di montaggio ISO
Montaggio diretto su flangiatura ISO 9409-50-4-M6
Opzioni ed informazioni speciali
- Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.