arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWA-080 Illustrazione simile

GWA-080

Sistema di cambio pinze

ID 302520

Tempo di consegna su richiesta
Sistema di cambio pinze GWS, Dimensioni: 80, Adattatore di cambio pinze, pneumatico

  • Numero dei passaggi fluidi: 6
  • Numero dei passanti elettrici: 36
  • Forza Fz max: 2500 N
  • Forza Fd max.: 5000 N
  • Carico utile totale max.: 86 kg
  • Classe di protezione IP: 65
Peso consigliato di movimentazione [kg] 86.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.04
Peso [kg] 0.4
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 2.0
Numero dei passanti pneumatici 6.0
Filettatura del collegamento dell'aria del passante pneumatico M5
Numero dei passanti pneumatici 2.0
Filettatura di collegamento per il passante per fluidi G1/8"
Numero dei passanti elettrici 36.0
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 1.5
Offset angolare max. consentito [°] ± 1
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Lunghezza X [mm] 80.0
Larghezza Y [mm] 160.0
Altezza Z [mm] 16.0
Coppia Mx max [Nm] 100.0
Coppia My max. [Nm] 100.0
Coppia Mz max [Nm] 200.0
Forza Fz max [N] 2500.0
Forza max. Fd [N] 5000.0
* Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Riduttore a cuneo con trasmissione della forza superficiale

Trasmissione fluidi
Per energia elettrica: 2 x 18 poli 0,14 mm2; 60 V~; max. 1 A compresi nella fornitura. Disponibili opzionalmente: 4 poli 2,5 mm2; 350 V/B~; max 25 A ai sensi delle direttive VDE

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

La fornitura comprende
Istruzioni d'uso e manutenzione, certificato del produttore, moduli elettrici

Garanzia
24 mesi