arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HWA-063-000-000 Illustrazione simile

HWA-063-000-000

Sistema di cambio manuale

ID 302764

Sistema di cambio manuale HWS, Dimensioni: 063, Adattatore di cambio manuale, Manuale

  • Numero dei passaggi fluidi: 4
  • Forza Fz max: 1000 N
  • Carico utile totale max.: 20 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 20.0
momento flettente dinamico max. My* [Nm] 50.0
momento di torsione dinamico max Mz* [Nm] 50.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Peso [kg] 0.2
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 8.0
Numero dei passanti pneumatici 4.0
Filettatura di collegamento per il passante per fluidi G1/8"
Diametro circonferenza primitiva [mm] 63.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Coppia Mx max [Nm] 150.0
Coppia My max. [Nm] 150.0
Coppia Mz max [Nm] 150.0
Forza Fz max [N] 1000.0
*Si tratta della somma massima di tutti i carichi dinamici (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, arresti di emergenza, ecc.) che possono agire singolarmente sul sistema di cambio senza che il perfetto funzionamento ne risenta.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
Manuale attraverso la leva di bloccaggio

Principio di funzionamento
Ruotando la leva manuale si bloccano e sbloccano la testa e l'adattatore

Trasmissione fluidi
Opzionale con moduli elettrici e /o moduli idraulici. Passante pneumatico già integrato.

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

La fornitura comprende
Senza viti di fissaggio

Garanzia
24 mesi