MWK-020-2P-4E
ID 305611
- Numero dei passaggi fluidi: 2
- Numero dei passanti elettrici: 4
- Carico utile totale max.: 0.5 kg
Specifiche tecniche
| Peso consigliato di movimentazione [kg] | 0.5 |
|---|---|
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.1 |
| Peso [g] | 7.0 |
| Distanza min./max. nel bloccaggio [mm] | 0.25 |
| Numero dei passaggi fluidi | 2.0 |
| Numero dei passanti elettrici | 4.0 |
| Tensione [V] | 24.0 |
| Corrente max. [A] | 1.0 |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 0.3 |
| Offset angolare max. consentito [°] | ± 0.8 |
| Diametro D [mm] | 20.0 |
| Altezza Z [mm] | 5.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 0.5 |
| Coppia My max. [Nm] | 0.5 |
| Coppia Mz max [Nm] | 0.2 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutti i carichi che possono agire sul sistema di cambio senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Actuation
manual
Operating principle
by turning the locking lever, the head and adapter are locked and unlocked.
Media transmission
Integrated pneumatic and electric feed-throughs
Housing
stainless steel
Scope of delivery
Electrical feed-throughs, O-rings for pneumatic feed-throughs, and small components for mounting
Warranty
24 months