arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSR-A 100–A-0

NSR-A 100–A-0

ID 303179

Disponibile in magazzino
Sistema di cambio di pallet NSR-A, Dimensioni: 100, Adattatore di pallet, pneumatico, Diritto

  • Carico utile totale max.: 75 kg
Versione Diritto
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.02
Peso [kg] 0.34
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 0.3
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Coppia Mx max [Nm] 75.0
Coppia Mz max [Nm] 200.0
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.
La fornitura di un adattatore per pallet comprende già un perno di serraggio. Tuttavia, è possibile effettuare anche un ordine separato.

Informazioni generali sulla serie

Nota:

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
cinematica interna a piano inclinato forzato.

Trasmissione fluidi
Opzionale con moduli elettrici e/o moduli idraulici.

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

La fornitura comprende
Sistema di cambio pallet nella versione ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)

Garanzia
24 mesi