SWA-210CT-0-0-0-0
- Carico utile totale max.: 300 kg
Specifiche tecniche
| Peso consigliato di movimentazione [kg] | 300.0 |
|---|---|
| Coppia Mx max [Nm] | 7600.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 7600.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 4060.0 |
| Forza di bloccaggio [N] | 31000.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 2.6 |
| Distanza max. nel bloccaggio [mm] | 2.0 |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 2 |
| Offset angolare max. consentito [°] | ± 1 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 5.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.9 |
| Lunghezza X [mm] | 160.0 |
| Larghezza Y [mm] | 160.0 |
| Altezza Z [mm] | 46.1 |
| Diagramma di collegamento viti | L1 Seite A/L Seite B/C/D |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutti i carichi che possono agire sul sistema di cambio senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Sfere azionate tramite pistone per il bloccaggio
Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta