arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DDF-SE-120 Illustrazione simile

DDF-SE-120

ID 323285

Scorte limitate
Distributore rotante stazionario DDF-SE, Dimensioni: 120

  • Numero dei passaggi fluidi: 6
  • Numero dei passanti elettrici: 8
  • Forza Fz max: 4000 N
Regime max. di trasmissione [1/min] 300.0
Coppia continua [Nm] 13.0
Coppia di sblocco [Nm] 20.0
Angolo di rotazione [°] > 360
Numero dei passaggi fluidi 6.0
pressione max. per ogni attacco [bar] 10.0
Numero dei passanti elettrici 8.0
Tensione max. [V] 60.0
Corrente max. [A] 1.0
Peso [kg] 9.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Lunghezza X [mm] 120.0
Larghezza Y [mm] 120.0
Altezza Z [mm] 221.0
Max. momento flettente statico Mx [Nm] 250.0
Max. momento flettente statico My [Nm] 250.0
Coppia Mx max [Nm] 180.0
Coppia My max. [Nm] 180.0
Forza Fz max [N] 4000.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Attacco
Fori e filetti per uso stazionario

Trasmissione fluidi
Linee pneumatiche e segnali elettrici

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

La fornitura comprende
Distributore rotante nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi