arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MTB KS-PGS3 100 Illustrazione simile

MTB KS-PGS3 100

Kit di applicazione

ID 1490833

Tempo di consegna su richiesta
Kit di applicazione MTB, Dimensioni: Vise PGS3 100, Interfaccia di comunicazione: I/O digitale

  • Corsa per griffa: 2 mm
  • Alimentazione elettrica: 24 V DC
  • Circuito magnetico: 170 mA
Sistema di sensori Nessuno
Diametro D [mm] 158.0
Altezza Z [mm] 87.7
Peso [kg] 5.0
Lunghezza del box valvole [mm] 100.0
Larghezza del box valvole [mm] 90.0
Altezza del box valvole [mm] 34.0
Peso della scatola delle valvole [kg] 0.46
Corsa per griffa [mm] 2.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Altezza max. ganasce [mm] 30.0
Tensione nominale [V DC] 24.0
Corrente nominale [mA] 170.0
Corrente max. [mA] 500.0
Interfaccia di comunicazione I/O digitale
Numero di ingressi digitali 3.0
Numero di uscite digitali 0.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione, compreso tempo di commutazione delle valvole. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Garanzia
24 mesi