COB CB6-K
Moduli passanti
ID 1586415
Moduli passanti, CB6, Lato master
- Numero di contatti pin: 5
Specifiche tecniche
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | B |
| Tipo di trasmissione | Comunicazione |
| Peso [kg] | 0.05 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP64 (solo in stato accoppiato) |
| Sistema bus | Modbus |
| Numero di contatti pin | 5.0 |
| Tensione continua [V DC] | 48.0 |
| Collegamento elettronica | Connettore M12, codifica A, 4 poli |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Uscita corrente nominale [A] | 4.0 |
| Corrente nominale logica [A] | 2.0 |
Per un'applicazione ottimizzata in base al contorno di interferenza, consigliamo di utilizzare i cavi di collegamento e le prolunghe appropriati indicati nelle pagine seguenti.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.