COS E10-A
Moduly s priechodkami
ID 1586984
Moduly s priechodkami, E10, Strana adaptéra
- Počet pinových kontaktov: 10
Specifiche tecniche
| Vhodné pre | Nástroj |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | S7 |
| Typ prenosu | Signál |
| Hmotnosť [kg] | 0.008 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Počet pinových kontaktov | 10.0 |
| Nominálny prúd [A] | 3.0 |
| Striedavé napätie [V AC] | 50.0 |
| Jednosmerné napätie [V DC] | 50.0 |
| Electrická prípojka | Spájkovacie kontakty |
| Vývod - prípojka | axiálne |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.