COS E20-A
Przepusty pneumatyczno-elektryczne
ID 1586986
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, E20, Strona adaptera
- Liczba styków pinowych: 20
Specifiche tecniche
| Pasuje do | Narzędzie |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | S7 |
| Typ przełożenia | Sygnałowe |
| Masa [kg] | 0.017 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Liczba styków pinowych | 20.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 3.0 |
| Napięcie przemienne [V AC] | 50.0 |
| Napięcie stałe [V DC] | 50.0 |
| Złącze elektryczne | Styki lutowane |
| Przyłącze wyjściowe | osiowe |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.