COS F2HG14A-A
Moduli passanti
Ident.-Nr. 1586501
Moduli passanti, F2HG14A, Lato adattatore
- Numero di contatti pin: 2
Specifiche tecniche
| Adatto a | Utensile |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Sistema idraulico |
| Peso [kg] | 0.61 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Attacco di uscita | Assiale |
| Numero dei passaggi fluidi | 2x G1/4" |
| Tipo di mezzo | Idraulico, acqua |
| Portata massima in volume per distribuzione fluidi | 1.300 l/min (G1/4") |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 160.0 |
| Proprietà speciali | Rispettare la pressione di esercizio massima consentita. Per i moduli con collegamenti multipli, la somma dei valori di pressione presenti simultaneamente su tutti i collegamenti non deve superare questo valore. Le porte sono autosigillanti. Tuttavia, sulla superficie delle porte potrebbe rimanere una piccola quantità di residuo liquido quando sono scollegate. La quantità di liquido dipende in larga misura dal tipo di fluido trattato. |
Non adatta per le misure CPS 040 e CPS 041.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.