arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
COS HB6-K

COS HB6-K

Moduli passanti

ID 1586289

Moduli passanti, HB6, Lato master

  • Numero di contatti pin: 2
Adatto a Testa di cambio
Diagramma di collegamento viti L
Tipo di trasmissione Sistema idraulico
Peso [kg] 1.47
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Attacco di uscita Assiale
Numero dei passaggi fluidi 2x G3/8"
Tipo di mezzo Idraulico, acqua
Portata massima in volume per distribuzione fluidi 1.460 l/min (G3/8")
Pressione di esercizio max. [bar] 496.0
Proprietà speciali Rispettare la pressione di esercizio massima consentita. Per i moduli con collegamenti multipli, la somma dei valori di pressione presenti simultaneamente su tutti i collegamenti non deve superare questo valore. Le porte sono autosigillanti. Tuttavia, sulla superficie delle porte potrebbe rimanere una piccola quantità di residuo liquido quando sono scollegate. La quantità di liquido dipende in larga misura dal tipo di fluido trattato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.