COS KE8-A
Moduli passanti
ID 1586425
Moduli passanti, KE8, Lato adattatore
Specifiche tecniche
| Adatto a | Utensile |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | K |
| Tipo di trasmissione | Comunicazione |
| Peso [kg] | 0.14 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP64 (solo in stato accoppiato) |
| Sistema bus | EtherNet |
| Velocità di trasmissione [Mbit/s] | 100 |
| Corrente nominale [A] | 4.0 |
| Tensione alternata [V AC] | 125.0 |
| Tensione continua [V DC] | 125.0 |
| Collegamento elettronica | M12, presa con codifica D |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Collegamento elettronica | Presa M8, codifica A, 4 poli |
| Presa di collegamento elettrico | Radiale |
| Proprietà speciali | Supporta Power-over-Ethernet (PoE). |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.