COS MT8-A
ID 1586684
- Numero di contatti pin: 8
Specifiche tecniche
| Adatto a | Utensile |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Potenza |
| Peso [kg] | 0.33 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP64 (solo in stato accoppiato) |
| Numero di contatti pin | 8.0 |
| Corrente nominale [A] | 20.0 |
| Tensione alternata [V AC] | 450.0 |
| Tensione continua [V DC] | 700.0 |
| Collegamento elettronica | Presa a cappuccio filettato Amphenol MS, 8 poli |
| Presa di collegamento elettrico | tangenziale |
| Proprietà speciali | Uscita cavo a destra |
Derating in funzionamento continuo
Derating in funzionamento ciclico
Derating in funzionamento continuo
Derating in funzionamento continuo: la corrente consentita dipende dalla temperatura ambiente. Il superamento di questa temperatura può causare surriscaldamento e possibili danni al prodotto.
- Asse X:
- Temperatura ambiente
- Asse Y:
- Corrente consentita
Derating in funzionamento ciclico
Derating in funzionamento ciclico: il trasferimento in funzione del tempo della corrente nominale massima (20 A, su base 10 minuti) dipende dal ciclo di lavoro (t). Il superamento dei limiti di temperatura può causare il surriscaldamento e quindi il danneggiamento del prodotto.
- Asse X:
- Temperatura
- Asse Y:
- Ciclo operativo
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.