arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
COS P238-K

COS P238-K

Moduli passanti

ID 1586877

Scorte limitate
Moduli passanti, P238, Lato master

  • Numero di contatti pin: 2
Adatto a Testa di cambio
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Impianto pneumatico
Peso [kg] 0.15
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Attacco di uscita Radiale
Numero dei passaggi fluidi 2x G3/8"
Tipo di mezzo Aria, vuoto
Portata massima in volume per distribuzione fluidi 1.400 l/min (G3/8")
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.