arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
COS PG3-A

COS PG3-A

Moduli passanti

ID 1586922

Scorte limitate
Moduli passanti, PG3, Lato adattatore

  • Numero di contatti pin: 1
Adatto a Utensile
Diagramma di collegamento viti J/B
Tipo di trasmissione Saldatura
Peso [kg] 0.2
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP40 (solo in stato accoppiato)
Numero di contatti pin 1.0
Corrente nominale [A] 200.0
Tensione alternata [V AC] 600.0
Tensione continua [V DC] 600.0
Collegamento elettronica M8 per capocorda ad anello fino a 35 mm²/AWG 2
Attacco di uscita Assiale
Proprietà speciali Adatto per la messa a terra in applicazioni di saldatura.
Questo modulo passante è compatibile anche con il cambio utensile CPB.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.