COS RE10-A
Przepusty pneumatyczno-elektryczne
ID 1586652
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, RE10, Strona adaptera
Specifiche tecniche
| Pasuje do | Narzędzie |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Komunikacja |
| Masa [kg] | 0.16 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP64 (tylko w stanie sprzężonym) |
| System magistrali | EtherNet |
| Prędkość przesyłu [Mbit/s] | 100 |
| Prąd znamionowy [A] | 1.0 |
| Napięcie przemienne [V AC] | 48.0 |
| Napięcie stałe [V DC] | 48.0 |
| Złącze elektryczne | AIDA PushPull-RJ45 |
| Przyłącze wyjściowe | promienisty |
| Specjalne właściwości | Obsługuje Power-over-Ethernet (PoE) i spełnia wymogi CAT5e. |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.