arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
COS RE10-K

COS RE10-K

Moduli passanti

ID 1586653

Disponibile in magazzino
Moduli passanti, RE10, Lato master
Adatto a Testa di cambio
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Comunicazione
Peso [kg] 0.17
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP64 (solo in stato accoppiato)
Sistema bus EtherNet
Velocità di trasmissione [Mbit/s] 100
Corrente nominale [A] 1.0
Tensione alternata [V AC] 48.0
Tensione continua [V DC] 48.0
Collegamento elettronica AIDA PushPull-RJ45
Attacco di uscita Radiale
Proprietà speciali Supporta Power-over-Ethernet (PoE) ed è conforme ai requisiti CAT5e.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.