COS V34-A
Moduli passanti
ID 1586748
Moduli passanti, V34, Lato adattatore
- Numero di contatti pin: 1
Specifiche tecniche
| Adatto a | Utensile |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Vuoto |
| Peso [kg] | 0.2 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Numero dei passaggi fluidi | 1x G3/4" |
| Tipo di mezzo | Vuoto |
| Portata massima in volume per distribuzione fluidi | 114,2 l/min (G3/4") |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.