SWO-KF19P-K
Modulo elettrico passante
ID 9872377
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: KF19, Master di cambio rapido, Lato master
- Numero dei passanti elettrici: 15
Specifiche tecniche
| Adatto a | Master di cambio rapido |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | K |
| Tipo di trasmissione | Segnale |
| Peso [kg] | 0.12 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP65 (solo se collegato) |
| Numero di contatti pin | 15.0 |
| Corrente nominale [A] | 3.0 |
| Corrente continua [V DC] | 50.0 |
| Collegamento elettronica | Connettore M16, 19 poli |
| Presa di collegamento elettrico | Radiale |
| Proprietà speciali | Due prese dritte (codifica A, 3 poli) integrate nell'alloggiamento del modulo per il collegamento del sensore di blocco e sblocco. |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.