arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-ML8A-K Illustrazione simile

SWO-ML8A-K

Modulo elettrico passante

ID 1426624

Tempo di consegna su richiesta
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: ML8, Master di cambio rapido, Lato master

  • Numero dei passanti elettrici: 8
Adatto a Master di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti S7
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.027
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Numero di contatti pin 8.0
Corrente nominale [A] 1.0
Corrente alternata [V AC] 0.0
Corrente continua [V DC] 30.0
Collegamento elettronica Connettore M8, codifica A, 8 poli
Presa di collegamento elettrico tangenziale
Proprietà speciali -
Modulo opzionale adatto per l'uso su robot UR su richiesta.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.