arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-P188-A 图片仅供参考

SWO-P188-A

流体通道模块

ID 1318445

Disponibile in magazzino
流体通道模块 SWO-F, 尺寸: P188, 快换刀具侧, 转接头侧

  • 流体通路数量: 8
Geschikt op Snelwisseladapter
Schroefaansluitschema J
Overdrachtstype Pneumatisch
Gewicht [kg] 0.24
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Aantal vloeistofdoorvoeren 8.0
Aansluiting G1/8"
Soort medium Lucht, vacuüm
Volumestroom KV [m³/h] 0.55
Max. werkdruk [bar] 8.0
Uitgang aansluiting radiaal
Speciale eigenschappen -

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.