DRL 25-W090-ASP
ID 314771
- Corsa verticale [asse Z]: 40 mm
- Angolo di rotazione: 90 °
- Peso del pezzo: 3 kg
Specifiche tecniche
| Angolo di rotazione [°] | 90 |
|---|---|
| Regolazione dell'angolo di rotazione per ciascun lato [°] | 2.0 |
| Corsa verticale [asse Z] [mm] | 40.0 |
| Corsa verticale lineare [asse Z] [mm] | 20.0 |
| Regolazione della corsa verticale per lato [asse Z] [mm] | 10.0 |
| Differenza max. dell'altezza tra le posizioni finali [mm] | 10.0 |
| Coppia [Nm] | 3.7 |
| Forza di sollevamento [N] | 321.0 |
| Forza di abbassamento [N] | 298.0 |
| Precisione di ripetibilità [asse Z] [mm] | ± 0.01 |
| Ripetibilità [°] | 0.02 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 5.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 5.0 |
| Volume del cilindro per ciclo [cm³] | 176.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Peso del pezzo [kg] | 3.0 |
| Numero max. consentito di cicli al minuto [1/min] | 63.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
| Versione con freno di arresto | Sì |
Carichi max.
Tempo di ciclo
Tempo di ciclo
Carichi max.
Oltre alle sollecitazioni risultanti dalla manipolazione della struttura non ne sono ammesse altre.
Tempo di ciclo
- Asse X:
- Tempo di ciclo
- Asse Y:
- Momento di inerzia della massa
Tempo di ciclo
- Asse X:
- Tempo di ciclo
- Asse Y:
- Massa
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.
Tempi di ciclo
I tempi di ciclo si riferiscono a un tipico movimento Pick & Place dell'unità di sollevamento e rotazione. Tener presente che il tempo effettivo di ciclo è influenzato dalla lunghezza e dal diametro dei tubi flessibili e dai tempi di commutazione valvole e di reazione PLC.
Corsa
La corsa è quella nominale massima in ogni direzione dell'asse. Questa può essere accorciata su ogni lato.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Capacità di carico o nominale momento di inerzia della massa
I valori si riferiscono al carico totale applicato sulla flangia. Attenzione: il superamento dei valori massimi abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.