arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DRL 25-W180 Illustrazione simile

DRL 25-W180

ID 314780

Unità compatta di sollevamento e rotazione DRL, Dimensioni: 25, pneumatico

  • Corsa verticale [asse Z]: 40 mm
  • Angolo di rotazione: 180 °
  • Peso del pezzo: 3 kg
Angolo di rotazione [°] 180
Regolazione dell'angolo di rotazione per ciascun lato [°] 2.0
Corsa verticale [asse Z] [mm] 40.0
Corsa verticale lineare [asse Z] [mm] 20.0
Regolazione della corsa verticale per lato [asse Z] [mm] 10.0
Differenza max. dell'altezza tra le posizioni finali [mm] 10.0
Coppia [Nm] 3.7
Forza di sollevamento [N] 321.0
Forza di abbassamento [N] 298.0
Precisione di ripetibilità [asse Z] [mm] ± 0.01
Ripetibilità [°] 0.02
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 5.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 5.0
Volume del cilindro per ciclo [cm³] 200.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Peso del pezzo [kg] 3.0
Numero max. consentito di cicli al minuto [1/min] 63.0
Peso [kg] 5.0

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Tempi di ciclo
I tempi di ciclo si riferiscono a un tipico movimento Pick & Place dell'unità di sollevamento e rotazione. Tener presente che il tempo effettivo di ciclo è influenzato dalla lunghezza e dal diametro dei tubi flessibili e dai tempi di commutazione valvole e di reazione PLC.

Corsa
La corsa è quella nominale massima in ogni direzione dell'asse. Questa può essere accorciata su ogni lato.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Capacità di carico o nominale momento di inerzia della massa
I valori si riferiscono al carico totale applicato sulla flangia. Attenzione: il superamento dei valori massimi abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.