arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ELP 025-H050 Illustrazione simile

ELP 025-H050

Modulo lineare compatto

ID 315708

Disponibile in magazzino
Modulo lineare compatto ELP, Dimensioni: 25, elettrico, Azionamento lineare diretto, Guide a rulli precaricati, senza gioco

  • Corsa max.: 50 mm
  • Forza motrice max.: 17 N
Concept d'entraînement Entraînement direct linéaire
Course max. [mm] 50.0
Force nominale [N] 17.0
Couple maximal max. (horizontalement) [kg] 1.0
Couple maximal max. (verticalement) [kg] 0.75
Répétabilité [mm] ± 0.01
Poids propre, chariot inclus [kg] 1.8
Poids du chariot [kg] 0.3
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 20
Catégorie salle blanche ISO 14644-1:2015 5
Emission de bruit [dB(A)] 52
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 109.0
Longueur X [mm] 218.0
Largeur Y [mm] 60.0
Hauteur Z [mm] 56.0
Tension nominale [V] 24.0
Courant nominal [A] 0.64
Courant max. [A] 2.0
Electronique de commande intégré(e)
Interface de communication Entrées digitales
Nombre d'entrées digitales 2.0
Courant logique [A] 0.04
Moment Mx max. [Nm] 9.0
Moment My max. [Nm] 16.0
Moment Mz max. [Nm] 16.0
Force Fy max. [N] 1140.0
Force Fz max. [N] 1140.0
Force -Fz max. [N] 1140.0

Informations générales concernant la gamme

Course
est la course nominale maximale de l'unité. Elle peut être réduite des deux côtés par des butées finales.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Temps de déplacement
sont de véritables durées de déplacement du chariot. Les temps de réaction de l'API ne sont pas compris et sont à prendre en considération pour déterminer les temps de cycle.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Guidage
Guidages à rouleaux précontraints sans jeu

Entraînement
Entraînement direct linéaire

Etendue de la livraison
Lot séparé pochette annexe avec douilles de centrage, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande