arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ELP 025-H080-H1G Illustrazione simile

ELP 025-H080-H1G

Modulo lineare compatto

ID 1487966

Disponibilità su richiesta
Modulo lineare compatto ELP, Dimensioni: 25, elettrico, Azionamento lineare diretto, Guide a rulli precaricati, senza gioco, Grasso lubrificante H1 versione H1G

  • Corsa max.: 80 mm
  • Forza motrice max.: 17 N
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Corsa max. [mm] 80
Forza nominale [N] 17
Carico mobile max. (orizzontale) [kg] 1
Carico mobile max. (verticale) [kg] 0.75
Ripetibilità [mm] ± 0.01
Peso morto con slitta inclusa [kg] 2
Peso della slitta [kg] 0.34
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 55
Classe di protezione IP 20
Classe camera bianca ISO 14644-1:2015 5
Emissione acustica [dB(A)] 52
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 139
Lunghezza X [mm] 246
Larghezza Y [mm] 60
Altezza Z [mm] 56
Tensione nominale [V] 24
Corrente nominale [A] 0.64
Corrente max. [A] 2
Elettronica del controllo integrata
Interfaccia di comunicazione Ingressi digitali
Numero di ingressi digitali 2
Corrente nominale logica [A] 0.04
Coppia Mx max [Nm] 9
Coppia My max. [Nm] 16
Coppia Mz max [Nm] 16
Forza Fy max [N] 1140
Forza Fz max [N] 1140
Forza Fz max [N] 1140
Versione con grasso H1

Informazioni generali sulla serie

Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Riducibile su entrambi i lati con battute.

Ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Tempo di traslazione
sono i soli tempi di movimento della slitta. I tempi di risposta del PLC non sono inclusi e devono essere considerati nel determinare i tempi ciclo.

Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Guida
Guide a rulli precaricati, senza gioco

Azionamento
Azionamento lineare diretto

La fornitura comprende
Kit di accessori con spine di centraggio, istruzioni di montaggio

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta