ELP 050-H040-H1G
ID 1487967
- Corsa max.: 40 mm
- Forza motrice max.: 45 N
Specifiche tecniche
Sistema di azionamento | Azionamento lineare diretto |
---|---|
Corsa max. [mm] | 40 |
Forza nominale [N] | 45 |
Carico mobile max. (orizzontale) [kg] | 3 |
Carico mobile max. (verticale) [kg] | 2 |
Ripetibilità [mm] | ± 0.01 |
Peso morto con slitta inclusa [kg] | 3 |
Peso della slitta [kg] | 0.7 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 55 |
Classe di protezione IP | 20 |
Classe camera bianca ISO 14644-1:2015 | 5 |
Emissione acustica [dB(A)] | 58 |
Distanza N (per carico di coppia) [mm] | 106 |
Lunghezza X [mm] | 250 |
Larghezza Y [mm] | 75 |
Altezza Z [mm] | 61 |
Tensione nominale [V] | 24 |
Corrente nominale [A] | 1 |
Corrente max. [A] | 2.1 |
Elettronica del controllo | integrata |
Interfaccia di comunicazione | Ingressi digitali |
Numero di ingressi digitali | 2 |
Corrente nominale logica [A] | 0.04 |
Coppia Mx max [Nm] | 26 |
Coppia My max. [Nm] | 32 |
Coppia Mz max [Nm] | 32 |
Forza Fy max [N] | 1740 |
Forza Fz max [N] | 1740 |
Forza Fz max [N] | 1740 |
Versione con grasso H1 | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Tempo di spostamento, orizzontale
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di sollecitazione singola. Se si applicano più forze e/o momenti contemporaneamente, i valori individuali saranno più bassi.
Tempo di spostamento, orizzontale
- Asse X:
- livello di velocità
- Asse Y:
- tempo di corsa
Informazioni generali sulla serie
Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Riducibile su entrambi i lati con battute.
Ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Tempo di traslazione
sono i soli tempi di movimento della slitta. I tempi di risposta del PLC non sono inclusi e devono essere considerati nel determinare i tempi ciclo.
Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita
Guida
Guide a rulli precaricati, senza gioco
Azionamento
Azionamento lineare diretto
La fornitura comprende
Kit di accessori con spine di centraggio, istruzioni di montaggio
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta