arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
LDM-ES-0200 Illustrazione simile

LDM-ES-0200

Modulo lineare universale
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Modulo lineare universale LDM, elettrico, Azionamento lineare diretto, Guida a rulli, slitta a trasmissione

  • Corsa max.: 2700 mm
  • Forza motrice max.: 500 N
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Corsa max. H [mm] 2700
Forza motrice max. [N] 500
Forza nominale [N] 220
Carico mobile max. (orizzontale) [kg] 20
Ripetibilità [mm] ± 0.01
Velocità max. [m/s] 4
Accelerazione max. [m/s²] 40
Corrente max. [A] 15
Corrente max. di arresto [A] 4
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 40
Peso slitta e motore [kg] 6.23
Peso piastre terminali [kg] 1.45
Massa aggiuntiva per 100 mm di corsa [kg] 1.16
Lunghezza X [mm] 250
Larghezza Y [mm] 174
Altezza Z [mm] 112
Coppia Mx max [Nm] 1399
Coppia My max. [Nm] 1436
Coppia Mz max [Nm] 1436
Forza Fy max [N] 22800
Forza Fz max [N] 22800
Forza Fz max [N] 22800
Lunghezza A [mm] 190
Lunghezza L [mm] 250
Lunghezza L1 [mm] 220
Lunghezza L2 [mm] 125

Informazioni generali sulla serie

Ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Guida
Guida a rulli

Azionamento
Azionamento lineare diretto basato su un motore lineare sincrono AC trifase commutato elettronicamente e a eccitazione permanente

Sistema di misurazione della corsa
Sistema magnetico di misurazione senza contatto con varianti incrementale e assoluta; con interfacce HIPERFACE®, 1Vss e DRIVE-CLiQ.

Profilo
Profilo estruso a barra in alluminio con listelli di guida in acciaio rettificati

Slitta
Slitte in alluminio, elemento primario e testina di lettura del sistema di misurazione direttamente integrati

La fornitura comprende
Bustina con boccole di centraggio e istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Regolatore di azionamento
Regolatori Bosch Rexroth IndraDrive e Siemens SINAMICS supportati di serie; relativi parametri forniti su DVD, altri produttori disponibili su richiesta.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta