arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PMP-F-16 Illustrazione simile

PMP-F-16

Asse a portale
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Asse a portale PMP, Dimensioni: 16, pneumatico, Cilindro senza stelo, Guida con circolazione di sfere, Versione con soffietto

  • Corsa max.: 800 mm
  • Forza motrice max.: 100 N
Corsa max. H [mm] 800
Forza motrice max. [N] 100
Ripetibilità [mm] 0.04
Diametro del pistone [mm] 16
Pressione d'esercizio min. [bar] 3
Pressione di esercizio max. [bar] 8
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6
Volume del cilindro/10 mm per corsa doppia [cm³] 2
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Peso [kg] 4
Peso per ogni corsa di 1 mm [kg] 0.0085
Sistema di azionamento Cilindro senza stelo
Lunghezza X [mm] 260
Larghezza Y [mm] 85
Altezza Z [mm] 75
Coppia Mx max [Nm] 80
Coppia My max. [Nm] 300
Coppia Mz max [Nm] 300
Forza Fy max [N] 3000
Forza assiale max. Fz max. [N] 3000
Il peso specificato si ha con una corsa di 0 mm. Il peso del modulo aumenta del valore specificato nella tabella per ogni corsa di 1 mm.

Informazioni generali sulla serie

Ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Può essere accorciata su ogni lato mediante gli ammortizzatori.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. In presenza di altre condizioni ambientali, SCHUNK offre diverse opzioni per la protezione delle unità. Consultateci pure al riguardo.

Materiale del corpo pinza
Profilato estruso di alluminio, componenti funzionali in acciaio temprato

Guida
Guida con circolazione di sfere

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta