PMP-F-25
- Corsa max.: 1000 mm
- Forza motrice max.: 250 N
Specifiche tecniche
Corsa max. H [mm] | 1000 |
---|---|
Forza motrice max. [N] | 250 |
Ripetibilità [mm] | 0.04 |
Diametro del pistone [mm] | 25 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6 |
Volume del cilindro/10 mm per corsa doppia [cm³] | 4.9 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Peso [kg] | 8.8 |
Peso per ogni corsa di 1 mm [kg] | 0.0134 |
Sistema di azionamento | Cilindro senza stelo |
Lunghezza X [mm] | 330 |
Larghezza Y [mm] | 125 |
Altezza Z [mm] | 105 |
Coppia Mx max [Nm] | 250 |
Coppia My max. [Nm] | 500 |
Coppia Mz max [Nm] | 500 |
Forza Fy max [N] | 4200 |
Forza assiale max. Fz max. [N] | 4200 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze possono subentrare contemporaneamente.
Informazioni generali sulla serie
Ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Può essere accorciata su ogni lato mediante gli ammortizzatori.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. In presenza di altre condizioni ambientali, SCHUNK offre diverse opzioni per la protezione delle unità. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Profilato estruso di alluminio, componenti funzionali in acciaio temprato
Guida
Guida con circolazione di sfere
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta