PPU-E 30-H270-V100-03-F12
- Corsa orizzontale [asse Y]: 270 mm
- Corsa verticale [asse Z]: 100 mm
- Peso del pezzo: 3 kg
Specifiche tecniche
| Sistema di azionamento | Azionamento lineare diretto |
|---|---|
| Corsa orizzontale [asse Y] [mm] | 270.0 |
| Corsa verticale [asse Z] [mm] | 100.0 |
| Forza motrice max. [asse Y] [N] | 400.0 |
| Forza nominale [asse Y] [N] | 150.0 |
| Forza motrice max. [asse Z] [N] | 550.0 |
| Forza nominale [asse Z] [N] | 195.0 |
| Peso del pezzo [kg] | 3.0 |
| Precisione di ripetibilità [asse Y] [mm] | 0.01 |
| Precisione di ripetibilità [asse Z] [mm] | 0.01 |
| Corrente max. [asse Y] [A] | 8.0 |
| Corrente di arresto [asse Y] [A] | 1.8 |
| Corrente max. [asse Y / Z] [A] | 12.0 |
| Corrente di arresto [asse Z] [A] | 3.2 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 40.0 |
| Peso [kg] | 27.6 |
| Interfaccia del sistema di misurazione della corsa | Sin/Cos 1Vss |
| Predisposto per asse C | ERD 12 |
| Numero dei passaggi fluidi | 2.0 |
| Numero di collegamenti elettrici lato uscita | 1.0 |
| Distanza N (per carico di coppia) [mm] | 73.0 |
| Lunghezza X [mm] | 113.0 |
| Larghezza Y [mm] | 335.0 |
| Altezza Z [mm] | 745.2 |
| Coppia Mx max [Nm] | 24.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 6.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 50.0 |
| Forza Fx max [N] | 50.0 |
| Forza Fy max [N] | 400.0 |
| Forza Fz max [N] | 550.0 |
| Versione con asse C | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Tempo di ciclo
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente.
Tempo di ciclo
- Asse X:
- Massa
- Asse Y:
- Tempo di ciclo
Informazioni generali sulla serie
Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.