SWO-E06-K
ID 9962997
- Numero dei passanti elettrici: 6
Specifiche tecniche
Adatto a | Master di cambio rapido |
---|---|
Diagramma di collegamento viti | S1 |
Tipo di trasmissione | Segnale |
Peso [kg] | 0.005 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Numero di contatti pin | 6 |
Corrente nominale [A] | 3 |
Corrente alternata | 50 |
Collegamento elettronica | Contatti da saldare |
Presa di collegamento elettrico | Assiale |
Proprietà speciali | - |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.