SWO-EM8-011-A
ID 9966154
- Numero dei passanti elettrici: 8
Specifiche tecniche
Adatto a | Adattatore di cambio rapido |
---|---|
Diagramma di collegamento viti | S7 |
Tipo di trasmissione | Segnale |
Peso [kg] | 0.034 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Numero di contatti pin | 8 |
Corrente nominale [A] | 1.5 |
Corrente alternata | 30 |
Collegamento elettronica | Presa M8, 8 poli |
Presa di collegamento elettrico | Radiale |
Proprietà speciali | Il modulo opzionale e la piastra di adattamento per il montaggio sul sistema di cambio rapido sono compresi nella fornitura. |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.