arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-G14-A Illustrazione simile

SWO-G14-A

Modulo elettrico passante

ID 9961318

Disponibilità su richiesta
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: G19, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore

  • Numero dei passanti elettrici: 14
Adatto a Adattatore di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.15
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Numero di contatti pin 14
Corrente nominale [A] 3
Corrente alternata 250
Collegamento elettronica Presa a baionetta Amphenol PT, 19 poli
Presa di collegamento elettrico Può essere ruotato in modo radiale
Proprietà speciali Può essere ruotato in cinque posizioni, codificatore rotante per la codifica di 0-16 utensili.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.