arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-G19-A Illustrazione simile

SWO-G19-A

Modulo elettrico passante

ID 9940650

Pronto per la spedizione da magazzino
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: G19, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore

  • Numero dei passanti elettrici: 19
Adatto a Adattatore di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.11
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Numero di contatti pin 19
Corrente nominale [A] 3
Corrente alternata 250
Collegamento elettronica Presa a baionetta Amphenol PT, 19 poli
Presa di collegamento elettrico Può essere ruotato in modo radiale
Proprietà speciali Si può ruotare in cinque posizioni

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.