SWO-K12-K
ID 9948701
- Numero dei passanti elettrici: 12
Specifiche tecniche
Adatto a | Master di cambio rapido |
---|---|
Diagramma di collegamento viti | K |
Tipo di trasmissione | Segnale |
Peso [kg] | 0.07 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Classe di protezione IP | IP65 (solo se collegato) |
Numero di contatti pin | 12 |
Corrente nominale [A] | 2 |
Corrente continua [V DC] | 50 |
Collegamento elettronica | Connettore M12, codifica A, 12 poli |
Presa di collegamento elettrico | Radiale |
Proprietà speciali | - |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.