SWO-P4E19-A
ID 1405224
- Numero dei passaggi fluidi: 4
- Numero dei passanti elettrici: 19
Specifiche tecniche
Adatto a | Adattatore di cambio rapido |
---|---|
Diagramma di collegamento viti | S7 |
Tipo di trasmissione | Segnale |
Peso [kg] | 0.18 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Numero di contatti pin | 19 |
Corrente nominale [A] | 1 |
Corrente continua [V DC] | 48 |
Collegamento elettronica | Treccia scoperta, cavo da 0,5 m |
Presa di collegamento elettrico | tangenziale |
Tipo di trasmissione | Impianto pneumatico |
Numero dei passaggi fluidi | 4 |
Collegamento | M5 |
Tipo di mezzo | Aria, vuoto |
Flusso di volume KV [m³/h] | 0.21 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Attacco di uscita | tangenziale |
Proprietà speciali | Modulo ibrido con distribuzione elettrica e pneumatica |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.