SWO-F2HG14A-K
ID 30089378
- Numero dei passaggi fluidi: 2
Specifiche tecniche
Adatto a | Master di cambio rapido |
---|---|
Diagramma di collegamento viti | J |
Tipo di trasmissione | Sistema idraulico |
Peso [kg] | 0.71 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Numero dei passaggi fluidi | 2 |
Collegamento | G1/4" |
Tipo di mezzo | Idraulico, acqua |
Flusso di volume KV [m³/h] | 0.39 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 160 |
Attacco di uscita | Assiale |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.