arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-F2HG14B-K Illustrazione simile

SWO-F2HG14B-K

Modulo fluido passante

ID 1326392

Disponibilità su richiesta
Modulo fluido passante SWO-F, Dimensioni: F2HG14B, Master di cambio rapido, Lato master

  • Numero dei passaggi fluidi: 2
Adatto a Master di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Sistema idraulico
Peso [kg] 0.71
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Numero dei passaggi fluidi 2
Collegamento G1/4"
Tipo di mezzo Idraulico, acqua
Flusso di volume KV [m³/h] 0.39
Pressione di esercizio max. [bar] 207
Attacco di uscita Assiale

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.