SWO-P05-A
ID 9936896
- Numero dei passaggi fluidi: 10
Specifiche tecniche
Adatto a | Adattatore di cambio rapido |
---|---|
Diagramma di collegamento viti | J |
Tipo di trasmissione | Impianto pneumatico |
Peso [kg] | 0.21 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Numero dei passaggi fluidi | 10 |
Collegamento | M5 |
Tipo di mezzo | Aria, vuoto |
Flusso di volume KV [m³/h] | 0.21 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Attacco di uscita | Radiale |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.