arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-P12L-A Illustrazione simile

SWO-P12L-A

Modulo fluido passante

ID 9949340

Disponibilità su richiesta
Modulo fluido passante SWO-F, Dimensioni: P12A, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore

  • Numero dei passaggi fluidi: 2
Adatto a Adattatore di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Impianto pneumatico
Peso [kg] 0.25
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Numero dei passaggi fluidi 2
Collegamento G1/2"
Tipo di mezzo Aria, vuoto
Pressione di esercizio max. [bar] 8
Attacco di uscita radiale e tangenziale

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.