SWO-P38A-A
Modulo fluido passante
ID 9937843
Modulo fluido passante SWO-F, Dimensioni: P38A, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore
- Numero dei passaggi fluidi: 4
Specifiche tecniche
Diagramma di collegamento viti | J |
---|---|
Pressione di esercizio max. | 8.0 |
Peso | 0.21 |
Temperatura ambiente min. | 5.0 |
Temperatura ambiente max. | 60.0 |
Adatto a | Adattatore di cambio rapido |
Attacco di uscita | Assiale |
Tipo di trasmissione | Impianto pneumatico |
Tipo di mezzo | Aria, vuoto |
Numero dei passaggi fluidi | 4.0 |
Connessione | G3/8" |
Flusso di volume KV | 2.1 |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.