arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FTE-Omega-160-IP60 SI 1500-240 Illustrazione simile

FTE-Omega-160-IP60 SI 1500-240

Sensore della coppia di forza
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Sensore della coppia di forza FT, Dimensioni: Omega160

  • Analisi tramite: EtherCAT
  • Range di misurazione Fx, Fy : ± 1500 N
  • Range di misurazione Fz: ± 3750 N
  • Range di misurazione Mx, My: ± 240 Nm
  • Range di misurazione Mz: ± 240 Nm
Analisi tramite EtherCAT
Peso [kg] 2.72
Calibrazione SI-1500-240
Range di misurazione Fx, Fy [N] ± 1500
Range di misurazione Fz [N] ± 3750
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 240
Range di misurazione Mz [Nm] ± 240
Sovraccarico Fx, Fy [N] ± 18000
Sovraccarico Fz [N] ± 48000
Sovraccarico Mx, My [Nm] ± 1700
Sovraccarico Mz [Nm] ± 1900
Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] 1300
Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] 1000
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.25
Risoluzione Fz [N] 0.5
Risoluzione Mx, My 0.05
Risoluzione Mz 0.025
Diametro D [mm] 156.5
Altezza Z [mm] 55.9
Deviazione dati tecnici da FTE IP60
Prestare attenzione che le dimensioni, il peso morto e la frequenza di risonanza delle versioni di protezione IP sono diverse dalla versione di base.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C

Protezione paraspruzzi
IP60, 65, 68 disponibili come opzioni

Corpo
Alluminio ed acciaio inossidabile

La fornitura comprende
Processore elettronico e cavo di collegamento

Garanzia
12 mesi