FTC
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
sensor de força/torque flexível para compensação de tolerâncias de componentes e precisão de posicionamento da peça ou ferramenta
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Medição das forças e torques [N e Nm]
em todos os seis graus de liberdade - Medição da deflexão [mm e graus]
em todos os seis graus de liberdade - Conexão simples a uma unidade de comando
para montagem mínima e trabalho de inicialização fácil - Flexibilidade de até 1,4 mm e 1,4°
para maior segurança operacional - Disposição simétrica das células de medição
para cálculo eficiente e otimizado em tempo de computação do deslocamento do ponto central da ferramenta - Visor operacional por LED
para verificar o estado de comutação diretamente no sensor - Dispositivo mecânico de proteção contra sobrecarga
para proteger o sensor