arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHK-100-000-000 Illustrazione simile

SHK-100-000-000

Sistema di cambio manuale

ID 310440

Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Sistema di cambio manuale SHS, Dimensioni: 100, Testa di cambio manuale, Manuale

  • Verifica della corsa del pistone: Opzionale
  • Numero dei passaggi fluidi: 12
  • Forza Fz max: 1800 N
  • Carico utile totale max.: 43 kg
Testa di cambio manuale
Peso consigliato di movimentazione [kg] 43
Rilevamento blocco Opzionale
Ripetibilità [mm] 0.02
Peso [kg] 1.3
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 1
Numero dei passanti pneumatici 12
Passanti per utilizzo radiale 6
Diametro circonferenza primitiva [mm] 100
Flangia di raccordo conforme a ISO 9409-1-100-6-M8
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Diametro D [mm] 125
Altezza Z [mm] 38
Diagramma di collegamento viti J
Coppia Mx max [Nm] 450
Coppia My max. [Nm] 450
Coppia Mz max [Nm] 1185
Forza max. Fz [N] 1800
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
Manuale attraverso la leva di bloccaggio

Principio di funzionamento
Ruotando la leva manuale si bloccano e sbloccano la testa e l'adattatore

Trasmissione fluidi
Opzionale con moduli elettrici e /o moduli idraulici. Passante pneumatico già integrato.

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

Garanzia
24 mesi