FDB-AC-180
Mandrino di sbavatura
ID 322207
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrino di sbavatura FDB-AC, Dimensioni: 180, pneumatico
- Corsa di compensazione XY: ± 4.1 mm
- Forza Fd max.: 32.9 N
Specifiche tecniche
| Potenza [W] | 250.0 |
|---|---|
| Corsa max. di compensazione [mm] | ± 4.1 |
| Corsa di compensazione consigliata [mm] | ± 2 |
| Forza di compensazione min [N] | 8.45 |
| Forza di compensazione max [N] | 32.9 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Numero di giri al minimo [1/min] | 30000.0 |
| Pressione d'azionamento [bar] | 6.2 |
| Emissione acustica [dB(A)] | 80 |
| Consumo d'aria al mimino [l/s] | 9.4 |
| Peso [kg] | 0.51 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 35.0 |
| Diametro D [mm] | 54.0 |
| Altezza Z [mm] | 118.6 |
| Forza max. Fd [N] | 32.9 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze indicate esprimono il carico massimo.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca e oliata), 3-4 gocce al minuto
Garanzia
24 mesi