arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FDB-300 Illustrazione simile

FDB-300

Mandrino di sbavatura

ID 322202

Mandrino di sbavatura FDB, Dimensioni: 300, pneumatico

  • Corsa di compensazione XY: 7.6 mm
  • Compensazione max X: ± 7.5 mm
  • Compensazione max Y: ± 7.5 mm
Potenza [W] 300.0
Compensazione max X [mm] ± 7.5
Compensazione max Y [mm] ± 7.5
Corsa di compensazione consigliata [mm] ± 3
Forza di compensazione min [N] 12.7
Forza di compensazione max [N] 42.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.0
Pressione d'esercizio max. [bar] 4.1
Numero di giri al minimo [1/min] 30000.0
Pressione d'azionamento [bar] 6.2
Emissione acustica [dB(A)] 78
Consumo d'aria al mimino [l/s] 5.6
Consumo di aria allo stato bloccato [l/s] 10.2
Diametro pinza [mm] 6.0
Peso [kg] 1.15
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 35.0
Diametro D [mm] 72.6
Altezza Z [mm] 226.4
Forza Fx max [N] 42.3
Forza Fy max [N] 42.3

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.

Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria

Azionamento
Pneumatico, tramite aria compressa filtrata (10 μm): secca e senza olio

Garanzia
24 mesi